I/O-moduuli, AS-XP10
080G6010
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G6010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 2 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 14 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 10 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 18 kpl |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEUL Recognized |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G6033 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Näytön tyyppi | Without display |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Ei |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ALSMART SCIP-4 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Summeri | No |
| Toiminta | I/O module |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-XP10 |
| Tuotteen nimi | I/O-moduuli |
| Tyyppimerkintä | AS-XP10 S |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 6.0 W |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.41 Kilogram |
| Nettopaino | 0.324 Kilogram |
| Määrä | 1.315 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |