Ohjauspaneeli, AS-UI04
080G6044
Asennustapa: Seinä, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G6044
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | Seinä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)-II7(c)-V |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDCEEAC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G6051 |
| Lisätietoja | NTC sensor |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Näytön tyyppi | TFT 480x272 color |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Ei |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Alsmart Codes |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Summeri | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CAN-FD |
| Toiminta | User Interface |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-UI04 |
| Tuotteen nimi | Ohjauspaneeli |
| Tyyppimerkintä | AS-UI04 S |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 10.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.368 Kilogram |
| Nettopaino | 0.368 Kilogram |
| Määrä | 2.412 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |