AS-CX06
080G6031
Toiminta: Liitinsarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27
080G6031
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 27 kpl |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Näytön tyyppi | Without Display |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Toiminta | Liitinsarja |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-CX06 |
| Tuotteen nimi | Connector |
| Tyyppimerkintä | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 69 Gram |
| Nettopaino | 57 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |