AS-DIN Side
080G6029
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G6029
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Näytön tyyppi | Without display |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AS-DIN Side Connector Kit |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Toiminta | Din rail jumper left+right |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-DIN Side |
| Tuotteen nimi | Connector |
| Tyyppimerkintä | AS-DIN Side connector kit |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.047 Kilogram |
| Nettopaino | 0.024 Kilogram |
| Määrä | 0.206 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |