AS-Side
080G6028
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G6028
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Näytön tyyppi | Without Display |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Toiminta | SIDE CONNECTOR |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-Side |
| Tuotteen nimi | Connector |
| Tyyppimerkintä | AS-Side connector kit 5/pcs |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11 Gram |
| Nettopaino | 9 Gram |
| Määrä | 0.015 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |