Ohjelm. ohjain, 6 relettä
080G6004
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: 2xRS485, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 12, Analogiset tulot (AI) [pc]: 10, Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]: 6, Analogiset lähdöt (AO) [pc]: 3, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
080G6004
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akkuvarmistus [V] DC [maks.] | 42 V |
| Akkuvarmistus [V] DC [min.] | 18 V |
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 3 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 10 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 kpl |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 6 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 12 kpl |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G6030 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SinglePack |
| Näytön tyyppi | Without Display |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP-asiakirjan nro | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ALSMART SCIP-1 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Summeri | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-CX06 |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 6 relettä |
| Tyyppimerkintä | AS-CX06 Mid+ |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 30.0 W |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.409 Kilogram |
| Nettopaino | 0.356 Kilogram |
| Määrä | 1.315 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |