Danfoss logo
AS-CX06 Pro+

Ohjelm. ohjain, 6 relettä

080G6000

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: 2xRS485, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 12, Analogiset tulot (AI) [pc]: 10, Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]: 6, Analogiset lähdöt (AO) [pc]: 3, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akkuvarmistus [V] DC [maks.]42 V
Akkuvarmistus [V] DC [min.]18 V
Analogiset lähdöt (AO) [pc]3 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]10 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Control of Stepper driver [pc]1 kpl
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]6 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]12 kpl
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACRCMUAUL Recognized
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP20
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G6030
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAS-CX06 Pro+ SinglePack
Näytön tyyppiWithout Display
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP-asiakirjan nroa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP-asiakirjan tuotenimiALSMART SCIP-1
Sisältää paristotNo
SovellusalueProgrammable controller
SummeriNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiAS-CX06
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 6 relettä
TyyppimerkintäAS-CX06 Pro+
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]30.0 W
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.44 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Määrä1.315 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162703236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm