Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Nestepinnan ohjain, EKE 347

080G5000

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 2, Analogiset tulot (AI) [pc]: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
Analogiset lähdöt (AO) [pc]1 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]5 kpl
Anturin tyyppiNestepinnan tasoanturi
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)165
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]3 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]2 kpl
Division40
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus [VA]15.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Height (EF000040)70
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Lisätietoja3 SPDT-relettä, 1 kiinteä tila
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionEKE 347 Liquid level controller
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö - optioMMIGRS2
Näyttö edessäKyllä
PakkaustapaMonipakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCAN-openMODBUS RTU
TuoteryhmäElektroninen venttiilinohjaus
TuotetyyppiEKE 347
Tuotteen kieliArabiaKiinaEnglantiRanskaSaksaItaliaPortugaliVenäjäEspanja
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiNestepinnan ohjain
Tuotteen ominaisuudetVäylätiedonsiirtoSisäinen LCD-näyttöMonikielinen käyttöliittymäPika-asennusEtänäyttö, lisävarusteSPDT-releet
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-hyväksyttyYes
Venttiilin ulostulon tyyppiAKVAKVAICM (+ICAD)
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)162

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.378 Kilogram
Nettopaino0.192 Kilogram
Määrä1.871 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk