Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O-moduuli, AK-XM 107A

080Z0020

Toiminta: Digitaaliset tulot, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]8 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCELLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionAK2-XM 107A, Pulse Counter Module
Näyttö edessäEi
Ohjaimen tyyppiLaajennusmoduuli
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineet2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP-asiakirjan nro7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP-asiakirjan tuotenimiAK-XM Control Comm Module-1
Sisältää paristotNo
SovellusaluePulssilaskuri
ToimintaDigitaaliset tulot
TuoteryhmäI/O ja kommunikointimoduulit
TuotetyyppiAK-XM 107A
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiI/O-moduuli
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.348 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Määrä2.527 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm