I/O-moduuli, AK-XM 205B
080Z0017
Toiminta: Analogiatulot, digitaalilähdöt, Tiedonsiirtotapa: AK2 LOCAL BUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12
080Z0017
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 8 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 4.8 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lisätietoja | Sis. ohituslevy |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | AK-XM 205B, 8AI/8DO,OVR, Euro Style conn |
| Näyttö edessä | Ei |
| Ohjaimen tyyppi | Laajennusmoduuli |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Lisätulot ja -lähdöt |
| Tarvikkeet | Euro-lohkotTerminal resistor |
| Tiedonsiirtotapa | AK2 LOCAL BUS |
| Toiminta | Analogiatulot, digitaalilähdöt |
| Tuoteryhmä | I/O ja kommunikointimoduulit |
| Tuotetyyppi | AK-XM 205B |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | I/O-moduuli |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.728 Kilogram |
| Nettopaino | 0.49 Kilogram |
| Määrä | 3.374 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |