I/O-moduuli, AK-XM 102A
080Z0008
I/O-moduuli, Tuotetyyppi: AK-XM 102A, Ohjaimen tyyppi: Laajennusmoduuli, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 8, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
080Z0008
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 1.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lisätietoja | Matalajännite |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | AK-XM 102A, Control,Ext.module, 8DI low |
| Näyttö edessä | Ei |
| Ohjaimen tyyppi | Laajennusmoduuli |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Lisätulot ja -lähdöt |
| Tarvikkeet | Vakiolohkot |
| Tiedonsiirtotapa | AK2 LOCAL BUS |
| Toiminta | Digitaaliset tulot |
| Tuoteryhmä | I/O ja kommunikointimoduulit |
| Tuotetyyppi | AK-XM 102A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | I/O-moduuli |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.354 Kilogram |
| Nettopaino | 0.2 Kilogram |
| Määrä | 2.554 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |