Danfoss logo
AK-CM 102

Kommunikointimoduuli, AK-CM 102

080Z0064

Toiminta: Koneikkosäädin IO-laajennukseen, Tiedonsiirtotapa: RJ 45 -ohjain, Sovellusalue: Lisätulot ja -lähdöt

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
Näyttö edessäEi
Ohjaimen tyyppiKommunikointimoduuli
PakkaustapaMonipakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineet2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP-asiakirjan nro4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAK-CM Control Comm Module-2
Sisältää paristotNo
SovellusalueLisätulot ja -lähdöt
TiedonsiirtotapaRJ 45 -ohjain
ToimintaKoneikkosäädin IO-laajennukseen
TuoteryhmäI/O ja kommunikointimoduulit
TuotetyyppiAK-CM 102
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKommunikointimoduuli
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.39 Kilogram
Nettopaino0.173 Kilogram
Määrä2.491 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm