Kommunikointimoduuli, AK-CM 101C
080Z0063
Toiminta: LON RS485, Tiedonsiirtotapa: RS485, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
080Z0063
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | AK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485 |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Ei |
| Ohjaimen tyyppi | Kommunikointimoduuli |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP-asiakirjan nro | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Lisätulot ja -lähdöt |
| Tiedonsiirtotapa | RS485 |
| Toiminta | LON RS485 |
| Tuoteryhmä | I/O ja kommunikointimoduulit |
| Tuotetyyppi | AK-CM 101C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Kommunikointimoduuli |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 280 Gram |
| Nettopaino | 157 Gram |
| Määrä | 2.485 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423288175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |