Danfoss logo
XGE fan speed controller

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, XGE-6M

061H3260

Tehdasasetus [bar]: 28, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 7, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 22, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 39, Tyyppimerkintä: XGE-6M

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR407HR410AR449BR450AR513A
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. virtateho/vaihe [A]3 A
Material DescriptionXGE-6M LAUHD.PUH.SÄÄDIN
Min. nopeusasetus [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-alue maks. [bar]7.0 bar
P-alue maks. [psi]101.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säätöalue [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]22.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]319.00 psig
SisältääPlug
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]200 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehdasasetukset [psig]406.0 psig
ToimintaMin. speed
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-6M
Vaiheiden määrä1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.272 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Määrä0.746 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428275446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm