Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, XGE-2CIQ01

061H3248

Tehdasasetus [bar]: 15, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 18, Tyyppimerkintä: XGE-2CIQ01

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KommentitPLUG ORDERED SEPARATELY
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR407HR410AR449BR450AR513A
Määrä/pakkaustapa60 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. virtateho/vaihe [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2CIQ01 IP/60
Min. nopeusasetus [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-alue maks. [bar]6.0 bar
P-alue maks. [psi]87.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Säätöalue [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]8.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]1.80 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]200 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehdasasetukset [psig]218.0 psig
ToimintaCut Off
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-2CIQ01
Vaiheiden määrä1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.211 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Määrä0.742 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162259092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm