Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin

061H3246

Tehdasasetus [bar]: 19, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 10, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SE
P-alue maks. [bar]6.0 bar
P-alue maks. [psi]87.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säätöalue [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]362.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]145.00 psig
Samankaltainen tuote061H3104061H3146
SisältääPlug
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tehdasasetukset [psig]276.0 psig
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-4SE
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.225 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Määrä0.735 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428531627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm