Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin

061H3147

Tehdasasetus [bar]: 28, P-alue maks. [bar]: 7, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 22, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 39

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Määrä/pakkaustapa60 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
P-alue maks. [bar]7.0 bar
P-alue maks. [psi]101.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Säätöalue [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]22.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]319.00 psig
Samankaltainen tuote061H3247
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tehdasasetukset [psig]406.0 psig
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-6SEI
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.262 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Määrä0.746 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428531603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm