Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin
061H3146
Tehdasasetus [bar]: 19, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 10, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 25
061H3146
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointi | SULJETTU |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4SEI I/60 |
| P-alue maks. [bar] | 6.0 bar |
| P-alue maks. [psi] | 87.0 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Schrader-venttiilillä |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
| Painesis.tulo standardi | DIN 8906 |
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 362.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Samankaltainen tuote | 061H3246 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tehdasasetukset [psig] | 276.0 psig |
| Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
| Tuotetyyppi | XGE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin |
| Tyyppimerkintä | XGE-4SEI |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.225 Kilogram |
| Nettopaino | 0.19 Kilogram |
| Määrä | 0.735 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |