Danfoss logo
XGE fan speed controller

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, XGE-4C

061H3140

Tehdasasetus [bar]: 19, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 10, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 25, Tyyppimerkintä: XGE-4C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECSA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. virtateho/vaihe [A]3 A
Material DescriptionXGE-4C/ LAUHD.PUH.SÄÄDIN
Min. nopeusasetus [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-alue maks. [bar]6.0 bar
P-alue maks. [psi]87.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säätöalue [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]363.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]145.00 psig
Samankaltainen tuote061H3103061H3141
SisältääPlug
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]200 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehdasasetukset [psig]276.0 psig
ToimintaCut Off
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-4C
Vaiheiden määrä1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.272 Kilogram
Nettopaino0.215 Kilogram
Määrä0.742 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428275583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm