Danfoss logo
Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin-product-details

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin

061H3077

Tehdasasetus [bar]: 19, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 10, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-myyntiteksti-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEXCECSAEACUL
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. virtateho/vaihe [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Min. nopeusasetus [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-alue maks. [bar]6.0 bar
P-alue maks. [psi]87.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
Säätöalue [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]362.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]145.00 psig
SisältääPlug
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]200 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehdasasetukset [psig]276.0 psig
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiXGE
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäXGE-4MC-7QA911
UL-hyväksyttyYes
Vaiheiden määrä1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.266 Kilogram
Nettopaino0.253 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.771 Liter
EAN/UPC5702424693589