Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin
061H3076
Tehdasasetus [bar]: 19, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 10, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 25
061H3076
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-myyntiteksti | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ATEXCECSAEACUL |
| Kommentit | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Kotelointi | SULJETTU |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 681 psig |
| Maks. virtateho/vaihe [A] | 3 A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller I/60 |
| Min. nopeusasetus [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-alue maks. [bar] | 6.0 bar |
| P-alue maks. [psi] | 87.0 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Schrader-venttiilillä |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
| Painesis.tulo standardi | DIN 8906 |
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 362.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 200 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tehdasasetukset [psig] | 276.0 psig |
| Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
| Tuotetyyppi | XGE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin |
| Tyyppimerkintä | XGE-4CCI-7QA910 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.211 Kilogram |
| Nettopaino | 0.16 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.748 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693572 |