Danfoss logo
RGE-N

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

061H3045

Tehdasasetus [bar]: 19, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 6, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8, Tyyppimerkintä: RGE-Z1L4-7DS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]35.4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiSULJETTU
Kotelointiluokka IPIP54
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Liittimien määrä [kpl]2 kpl
Määrä/pakkaustapa27 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. virtateho/vaihe [A]2 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1L4-7DS
Min. nopeusasetus [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-alue maks. [bar]6.0 bar
P-alue maks. [psi]87.0 psi
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilillä
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiDIN 8906
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säätöalue [bar] Pe [maks.]28.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]8.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]2.80 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]406.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]200 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehdasasetukset [psig]276.0 psig
TuoteryhmäElektroniset säätimet
TuotetyyppiRGE
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPuhaltimen pyörimisnopeuden säädin
TyyppimerkintäRGE-Z1L4-7DS
Vaiheiden määrä1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.422 Kilogram
Nettopaino0.36 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.958 Liter
EAN/UPC5702428275712