Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE
061H3009
Tehdasasetus [bar]: 19, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 4, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8, Tyyppimerkintä: RGE-Z1Q4-7DS
061H3009
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 900 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 35.4 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointi | SULJETTU |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Liittimien määrä [kpl] | 4 kpl |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 681 psig |
| Maks. virtateho/vaihe [A] | 8 A |
| Material Description | RGE-ZIQ4-5 PUHALLIN |
| Min. nopeusasetus [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-alue maks. [bar] | 4.0 bar |
| P-alue maks. [psi] | 58.0 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Schrader-venttiilillä |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
| Painesis.tulo standardi | DIN 8906 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 28.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 2.80 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 406.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 200 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tehdasasetukset [psig] | 276.0 psig |
| Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
| Tuotetyyppi | RGE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin |
| Tyyppimerkintä | RGE-Z1Q4-7DS |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.666 Kilogram |
| Nettopaino | 0.58 Kilogram |
| Määrä | 1.648 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |