Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HuollettavissaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
SCIP-asiakirjan nro7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimi3PH ENERGY METER
Sisältää paristotNo
SovellusalueEnergian mittaus
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
ToimintaPyyntömittarit
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiEnergy Meter
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiEnergy meter

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino247 Gram
Nettopaino184 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.892 Liter
EAN/UPC5715162846858