Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
080Z2131
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080Z2131
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Energian mittaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 120 V |
| Toiminta | Pyyntömittarit |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Energy Meter |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Energy meter |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 143 Gram |
| Nettopaino | 92 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.569 Liter |
| EAN/UPC | 5715162715819 |