SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250
CTS0750250
SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
CTS0750250
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | UL |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Energian mittaus |
| Toiminta | Virtamuuntaja |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Current transformer |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.188 Kilogram |
| Nettopaino | 0.18 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881463 |