Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

Liitin 3-napainen 5,0mm 30 kpl, EKC 100; EKC 200

084B8588

Liitin 3-napainen 5,0mm 30 kpl, Käytetään tuotteelle: EKC 100; EKC 200, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Käytetään tuotteelleEKC 100EKC 200
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Material DescriptionLiitin 3-napainen 5,0mm 30 kpl
PakkaustapaMonipakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP-asiakirjan tuotenimiEKC Accessories
Sisältää paristotNo
Toiminta3-napaiset liittimet, 5,0 mm, 30 kpl
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiliitäntä
TyyppimerkintäEKC 100/200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.176 Kilogram
Nettopaino0.175 Kilogram
Määrä0.308 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm