Liitin 2 -napainen, 5,0mm, EKC 100; EKC 200
084B8587
Liitin 2 -napainen, 5,0mm, Käytetään tuotteelle: EKC 100; EKC 200, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12
084B8587
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Käytetään tuotteelle | EKC 100EKC 200 |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Liitin 2 -napainen, 5,0mm |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EKC Accessories |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | 2-napaiset liittimet, 5,0 mm, 30 kpl |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | liitäntä |
| Tyyppimerkintä | EKC 100/200 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 117 Gram |
| Nettopaino | 116 Gram |
| Määrä | 0.091 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |