Danfoss logo
Connector 6P, R 3,5 mm

Liitin 6-napainen, 3,5mm, EKC 100; EKC 200

084B8586

Liitin 6-napainen, 3,5mm, Käytetään tuotteelle: EKC 100; EKC 200, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 11

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Käytetään tuotteelleEKC 100EKC 200
Määrä/pakkaustapa11 kpl
Material DescriptionLiitin 6-napainen, 3,5mm
PakkaustapaMonipakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP-asiakirjan tuotenimiEKC Accessories
Sisältää paristotNo
Toiminta6 napaiset liittimet, 3,5 mm, 30 kpl
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiliitäntä
TyyppimerkintäEKC 100/200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.144 Kilogram
Nettopaino0.14 Kilogram
Määrä0.28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428089555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm