EKA179A LON RS485, EKC 204; EKC 202
084B8565
EKA179A LON RS485, Käytetään tuotteelle: EKC 204; EKC 202, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30
084B8565
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Hyväksyntä | CECMIM |
| Käytetään tuotteelle | EKC 202EKC 204 |
| Lisätietoja | Sopii EKC 202/210 |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | EKA179A LON RS485 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Tiedons. moduuli LON RS485 |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kommunikointimoduuli |
| Tyyppimerkintä | EKA 179A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23 Gram |
| Nettopaino | 11 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.148 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081405 |