EKA164A NÄYTTÖ
084B8563
EKA164A NÄYTTÖ, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30
084B8563
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EKC Controllers |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lisätietoja | Ruuviliitännät |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | EKA164A NÄYTTÖ |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Yleisasetusnäyttö |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | näyttöä |
| Tyyppimerkintä | EKA 164A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.046 Kilogram |
| Nettopaino | 0.035 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.147 Liter |
| EAN/UPC | 5702428087728 |