RUUVILIITIN SARJA AK-CC 550 SÄÄTIMELLE
084B8166
RUUVILIITIN SARJA AK-CC 550 SÄÄTIMELLE, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
084B8166
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käytetään tuotteelle | Case Controller |
| Lisätietoja | For one I-pack of controllers. |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | RUUVILIITIN SARJA AK-CC 550 SÄÄTIMELLE |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EKC Accessories |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Optyma Plusalle & AK-CC 421 |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Tarvikkeet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 696 Gram |
| Nettopaino | 600 Gram |
| Määrä | 1.85 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |