AK-UI55
084B4196
Käytetään tuotteelle: AK-UI55, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 24
084B4196
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Käytetään tuotteelle | AK-UI55 |
| Lisätietoja | 24 pieces |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samankaltainen tuote | 084B4078 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | 3 m kaapeli AK-UI55-näytöille |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
| Tyyppimerkintä | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.085 Kilogram |
| Nettopaino | 0.074 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |