AK-CC55 Single coil
084B4190
Käytetään tuotteelle: AK-CC55 Single coil, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 48
084B4190
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käytetään tuotteelle | AK-CC55 Single coil |
| Lisätietoja | Connectors for Single coil |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Material Description | Conn.bag Single Coil I-pack |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samankaltainen tuote | 084B4066 |
| SCIP-asiakirjan nro | 3216bef5-5c34-42fd-a7e1-c2b1f7c26d3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Connector Single Coil |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Liitinsarja |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | liitäntä |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 71 Gram |
| Nettopaino | 67 Gram |
| Määrä | 0.13 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |