Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
HyväksyntäCEUL
Käytetään tuotteelleAK-CC55
Määrä/pakkaustapa20 pc
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
PakkaustapaMulti pack
Product lineElectronic Controllers and Services
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP-asiakirjan nroc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP-asiakirjan tuotenimiCase controller
Sisältää paristotNo
ToimintaOption module
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiAK-OB55 Modbus TCP/IP
Tuotteen nimiCommunication module

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.047 Kilogram
Nettopaino0.028 Kilogram
Määrä0.246 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm