Anturit, PHOTO-OD-1, photo cell w/AKS21
080Z2172
PHOTO-OD-1, photo cell w/AKS21, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080Z2172
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | AKS 12 |
| Lisätietoja | 6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | PHOTO-OD-1, photo cell w/AKS21 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Valokenno AKS 12:n kanssa |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Valoanturi |
| Tyyppimerkintä | AK-PHOTO-OD |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 294 Gram |
| Nettopaino | 290 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.948 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455145 |