AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply
080Z0055
AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varusteet elektronisille säätimille, Tarvikkeet kaasuntunnistusantureille
080Z0055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Käytetään tuotteelle | Power supply |
| Lisätietoja | Koko: 72 x 90 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toiminta | Virransyöttö, 24V DC, 2,5 A |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Virransyöttö |
| Tyyppimerkintä | AK-PS 250 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.32 Kilogram |
| Nettopaino | 0.28 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.792 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134392 |