Lämpötila-anturi, NTC
080N0307
Toiminta: Lämpötilan tunnistus, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 150
080N0307
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kaapelin pituus [m] | 1.000 m |
| Käytetään tuotteelle | EET |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liittimien liitin | Riviliitin |
| Määrä/pakkaustapa | 150 kpl |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| SCIP-asiakirjan nro | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NTC Temperature sensor Cable |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilan tunnistus |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | NTC |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.027 Kilogram |
| Nettopaino | 0.022 Kilogram |
| Määrä | 0.157 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |