Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDCE |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Näytön tyyppi | Without Display |
| Pakkaustapa | Single pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Toiminta | USB Dongle for AS Design |
| Tuoteryhmä | Accessories, electron. control |
| Tuotetyyppi | AS-KEY |
| Tuotteen nimi | Accessory |
| Tyyppimerkintä | AS-KEY |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 18 Gram |
| Nettopaino | 3 Gram |
| Määrä | 0.152 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |