AS-UI Snap-on
080G6016
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G6016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | Snap-on |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AS-UI Snap-on SinglePack |
| Näytön tyyppi | LCD 128x64 mono |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Ei |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Programmable controller |
| Summeri | No |
| Toiminta | User Interface |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | AS-UI Snap-on |
| Tuotteen nimi | Display |
| Tyyppimerkintä | AS-UI Snap-on S |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.099 Kilogram |
| Nettopaino | 0.071 Kilogram |
| Määrä | 0.206 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |