Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Suositeltu korvaava tuote: 080G5067
080G5058
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEUAUKCA |
| Käytetään tuotteelle | EKE 100 1VEKE 100 2V |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Määrä/pakkaustapa | 250 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | EKE100 Service cable |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| RoHS-yhteensopiva | Yes - RoHS ok |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Cable |
| Tyyppimerkintä | Service cable |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.041 Kilogram |
| Nettopaino | 0.039 Kilogram |
| Määrä | 0.061 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |