Sensors accessories
080G2042
Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 108
080G2042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Käytetään tuotteelle | ERC 11x |
| Käytetään tuotteelle kommentit | S1/S3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liittimien liitin | 3-napainen RAST2.5 reunaliitin |
| Määrä/pakkaustapa | 108 kpl |
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NTC sensor Cable, High Temperature |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötila-anturi |
| Tuoteryhmä | Sensors accessories |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Temperature sensor |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.041 Kilogram |
| Nettopaino | 0.039 Kilogram |
| Määrä | 0.219 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |