Connector, Connectors
080G1601
Käytetään tuotteelle: EIM 365
080G1601
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CECMIMEAC |
| Käytetään tuotteelle | EIM 316EIM 336EIM 365 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Kuvaus | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Connector Kit for 5x EIM 336 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| RoHS-yhteensopiva | Yes - RoHS ok |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Connector |
| Tyyppimerkintä | Connectors |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.048 Kilogram |
| Nettopaino | 0.031 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882033 |