Askelventtiilin ohjain, EKE 1P
080G0325
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 2, Analogiset tulot (AI) [pc]: 4, Paineanturin tuki: Ratiometrinen 0,5–4 V DC
080G0325
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akkuvarmistus [V] DC [maks.] | 24 V |
| Akkuvarmistus [V] DC [min.] | 18 V |
| Analogiatulojen tyyppi | Jännite |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 4 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 1 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 2 kpl |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Käytetään tuotteelle | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lämpöt. Anturin tuki | Pt 1000 |
| Lämpötila-anturien määrä | 2 |
| Lisätietoja | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | EKE 1B, Superheat controller |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö - optio | MMIGRS2 |
| Näyttö edessä | Ei |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjelmointityökalut | Koolprog |
| Paineanturien määrä | 1 |
| Paineanturin tuki | Ratiometrinen 0,5–4 V DC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokkaa koskeva huomautus | IP40 kotelolle |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| Tuoteryhmä | Elektroninen venttiilinohjaus |
| Tuotetyyppi | EKE 1P |
| Tuotteen kieli | KiinaEnglantiRanskaSaksaItaliaPortugaliVenäjäEspanja |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Askelventtiilin ohjain |
| Tuotteen ominaisuudet | Hälytysten hallintaTehosignaali masteriltaSulatusjaksoUlk. ohjearvo, lämpöt./SH-ohjausRajoitustoiminnotManuaalitoimintoSuuntaa vaihtava järjestelmä, jossa 1 EXVHuoltotilaKäynnistysTulistuksen viitearvoVenttiilin ohjain: OD:n viitearvoPreset OD |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Yhdyskäytäväoptio | MMIMYK |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.296 Kilogram |
| Nettopaino | 0.134 Kilogram |
| Määrä | 1.96 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |