Anturit
080G0211
Käytetään tuotteelle: MCX-sarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
080G0211
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Käytetään tuotteelle | MCX-sarja |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
| Tyyppimerkintä | ACCPBT |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.018 Kilogram |
| Nettopaino | 0.016 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |