Danfoss logo
ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Anturit

080G0209

Käytetään tuotteelle: MCX-sarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Käytetään tuotteelleMCX-sarja
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 1.5m-I/P 10
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
ToimintaACCPBT Pt1000, 6 x 40,1,5 m kaapeli
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiLämpötila-anturi
TyyppimerkintäACCPBT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.02 Kilogram
Nettopaino0.019 Kilogram
Määrä0.12 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423284528
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens