Anturit, LT ANTURI NTC IP68 6x20 3m
080G0202
LT ANTURI NTC IP68 6x20 3m, Käytetään tuotteelle: MCX-sarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
080G0202
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 3.000 m |
| Käytetään tuotteelle | MCX-sarja |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LT ANTURI NTC IP68 6x20 3m |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
| Tyyppimerkintä | ACCPBT |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.036 Kilogram |
| Nettopaino | 0.035 Kilogram |
| Määrä | 0.126 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285952 |
| Proposition 65 | No significant risk |