Danfoss logo
OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

OP-HJZ040D40Q

115N0343

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella6300 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
KuvausOP-HJZ040D40Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)6.97 kW
Model numberOP-HJZ040D40Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella889 W
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]457.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella889 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella2.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote114N3270115F0343115N0808
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D40
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus + kotelosuojaus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino114 Kilogram
Nettopaino101 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm