OP-HJZ050D20E
115F0883
Segmentin käyttö: Korkea imupaine; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
115F0883
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ050-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.39 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 6300 m³/h |
| Jännitekoodi | E |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
| Kuvaus | OP-HJZ050D20E |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | J8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ050D20E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 6.75 kW |
| Model number | OP-HJZ050D20E |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 457 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 375 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 450 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 2.60 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samankaltainen tuote | 115F0100 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaineKorkea imupaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D20 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 87 Kilogram |
| Nettopaino | 75.3 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |