Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJZ036D20E

115F0880

Segmentin käyttö: Korkea imupaine; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella4800 m³/h
JännitekoodiE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-HJZ036D20E
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D20E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)5.02 kW
Model numberOP-HJZ036D20E
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella375 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella2.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote115F0088
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaineKorkea imupaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D20
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino65 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm